identifikační kroužky SR 12 T žlutá Obj. č. 95549
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
95549
označení výrobku
identifikační kroužky SR 12 T žlutá
typ
SR 12
barva
žlutá
průřez od / do mm²
6,00 - 10,00
Ø kabelu od / do mm
4,5 - 6,0
kusů v balení
300
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892407086
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

identifikační kroužky

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: kopolymer

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, chemické čistící prostředky, paliva, zásady
      • nízký obsah halogenu

Poznámky

      • 1 unit = 10 rods with each 30 rings. Product 956xx up to 959xx without rod. The rod can be ordered separately.

Použití

      • Simple handling afforded by applicator characterise these marking rings. The nozzle-shaped applicator is forced onto the cable and the snap-on sleeve pushed with the thumb. The marker sits tight on the cable without slip. Available in white or yellow with black marking.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible