identifikační kroužky SR-AR SR 21 šedá

identifikační kroužky SR-AR SR 21 šedá Obj. č. 99821
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
99821
označení výrobku
identifikační kroužky SR-AR SR 21 šedá
typ
SR 21
barva
šedá
průřez od / do mm²
25,00 - 70,00
Ø kabelu od / do mm
11,0 - 15,5
kusů v balení
2
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892411076
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

identifikační kroužky
Teplotní rozsah -40°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: kopolymer

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Použití

      • Tyto označovací kroužky se vyznačují snadnou manipulací pomocí montážních tyčinek. Montážní tyčinka ve tvaru zobáčku se přitlačí k vodiči a svěrný kroužek se z ní palcem přesune na vodič. Označovací kroužek sedí na vodiči pevně a neklouže.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible