identifikační kroužky SR-AR SR 17 oranžová
Obj. č. 95797
Detaily položky identifikační kroužky SR-AR SR 17 oranžová
- Obj. č.
- 95797
- označení výrobku
- identifikační kroužky SR-AR SR 17 oranžová
- typ
- SR 17
- barva
- oranžová
- průřez od / do mm²
- 16,00 - 25,00
- Ø kabelu od / do mm
- 8,5 - 11,5
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892409288
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data identifikační kroužky SR-AR SR 17 oranžová
identifikační kroužky | |
Teplotní rozsah | -40°C až +105°C |
Detaily identifikační kroužky SR-AR SR 17 oranžová
Konstrukce kabelu
-
- materiál: kopolymer
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Použití
-
- Tyto označovací kroužky se vyznačují snadnou manipulací pomocí montážních tyčinek. Montážní tyčinka ve tvaru zobáčku se přitlačí k vodiči a svěrný kroužek se z ní palcem přesune na vodič. Označovací kroužek sedí na vodiči pevně a neklouže.