Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 4,8 oranžová Obj. č. 92357
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
92357
označení výrobku
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 4,8 oranžová
barva
oranžová
vnitřní Ø po smrštění mm
2,4
vnitřní Ø před smrštěním mm
4,8
tloušťka stěny mm
0,51
metrů na jednotku balení
20
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892395437
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1
Teplotní rozsah -55°C až +135°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyolefin

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí

Vlastnosti

      • samozhášecí
      • odolný proti plameni

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible