Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,6 černá
Obj. č. 91778
Detaily položky Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,6 černá
- Obj. č.
- 91778
- označení výrobku
- Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,6 černá
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 0,8
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 1,6
- tloušťka stěny mm
- 0,4
- metrů na jednotku balení
- 20
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892394935
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,6 černá
Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +135°C |
Detaily Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,6 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyolefin
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí
Vlastnosti
-
- samozhášecí
-
- odolný proti plameni