Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 3:1 modrá 19
Obj. č. 903061
Detaily položky Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 3:1 modrá 19
- Obj. č.
- 903061
- označení výrobku
- Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 3:1 modrá 19
- barva
- modrá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 6,0
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 19,0
- tloušťka stěny mm
- 0,85
- metrů na jednotku balení
- 30
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892397325
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 3:1 modrá 19
Polyoelfinové smršťovací hadice 3:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +135°C |
Detaily Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 3:1 modrá 19
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyolefin
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí