Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 38,1 oranžová Obj. č. 92517
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
92517
označení výrobku
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 38,1 oranžová
barva
oranžová
vnitřní Ø po smrštění mm
19,0
vnitřní Ø před smrštěním mm
38,1
tloušťka stěny mm
1,0
metrů na jednotku balení
30
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892397165
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1
Teplotní rozsah -55°C až +135°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyolefin

Vlastnosti

      • samozhášecí

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible