Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 25,4 hnědá
Obj. č. 92506
Detaily položky Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 25,4 hnědá
- Obj. č.
- 92506
- označení výrobku
- Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 25,4 hnědá
- barva
- hnědá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 12,7
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 25,4
- tloušťka stěny mm
- 0,89
- metrů na jednotku balení
- 30
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892397066
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 25,4 hnědá
Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +135°C |
Detaily Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 25,4 hnědá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyolefin
Vlastnosti
-
- samozhášecí
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí