Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 19 (50 m) černá

Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 19 (50 m) černá Obj. č. 97704
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97704
označení výrobku
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 19 (50 m) černá
vnější Ø mm (cca)
19
barva
černá
váha kg (cca)
0,19
vnitřní Ø mm
15,0
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892381041
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

Spirálovitě ovinutá kovová trubice podle DIN 49012, Konstrukce 1, testováno podle DIN EN IEC 61386-23
Teplotní rozsah -25°C až +90°C
krátkodobé až +100°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: studený pás podle DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, pozinkované
      • materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
      • se zahnutým profilem

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • vodotěsný
      • odolný proti: odolný vůči povětrnostním vlivům, kyseliny, olejům, mořská voda
      • vysoká pevnost v tahu a příčném tlaku

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: US, LI

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • konstrukce lodí a vozidel

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible