Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 27 (10 m) šedá
Obj. č. 94895
Detaily položky Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 27 (10 m) šedá
- Obj. č.
- 94895
- označení výrobku
- Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 27 (10 m) šedá
- vnější Ø mm (cca)
- 27
- barva
- šedá
- váha kg (cca)
- 0,36
- vnitřní Ø mm
- 22,0
- metrů na jednotku balení
- 10
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892380792
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 27 (10 m) šedá
Spirálovitě ovinutá kovová trubice podle DIN 49012, Konstrukce 1, testováno podle DIN EN IEC 61386-23 | |
Teplotní rozsah | -25°C až +90°C krátkodobé až +100°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 27 (10 m) šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: studený pás podle DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, pozinkované
-
- materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- se zahnutým profilem
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- vodotěsný
-
- odolný proti: odolný vůči povětrnostním vlivům, kyseliny, olejům, mořská voda
-
- vysoká pevnost v tahu a příčném tlaku
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: US, LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- konstrukce lodí a vozidel
Ke stažení Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 27 (10 m) šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem