Spiral wound metallic tube SPR-PU-AS 27 Obj. č. 97941
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
97941
Item description
Spiral wound metallic tube SPR-PU-AS 27
Outer Ø mm (approx.)
27
Colour
blue
Weight kg (approx.)
0.32
Inner Ø mm
22.0
Metres per Packaging Unit
50
Cut-to-length service available
no
EAN / GTIN
4060892381539
Customs tariff number
83071000

Technická data

Spiral wound metallic tube
Temperature range -50°C to +100°C
Protection class IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: steel galvanized
      • Outer sheath material: Polyurethane (PUR)
      • with latched profile

Vlastnosti

      • halogen-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • resistant to: oil, greases, petrol
      • high tensile and transverse pressure load rating

Poznámky

      • Suitable connection glands: MTG-US, MTG-LI

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible