Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 45 (10 m)
Obj. č. 94927
Detaily položky Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 45 (10 m)
- Obj. č.
- 94927
- označení výrobku
- Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 45 (10 m)
- vnější Ø mm (cca)
- 45
- vnitřní Ø mm
- 38,0
- metrů na jednotku balení
- 10
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892381355
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 45 (10 m)
Spirálovitě ovinutá kovová trubice | |
Teplotní rozsah | -50°C až +250°C krátkodobé až +220°C |
třída ochrany | IP 40 |
Detaily Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 45 (10 m)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: studený pás podle DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, pozinkované
-
- s opletem z ocelového drátu
-
- se zahnutým profilem
Vlastnosti
-
- vysoká pevnost v tahu a příčném tlaku
-
- vysoce flexibilní
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: US, LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- konstrukce lodí a vozidel
Ke stažení Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 45 (10 m)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem