Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 27 (10 m)

Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 27 (10 m) Obj. č. 94925
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
94925
označení výrobku
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 27 (10 m)
vnější Ø mm (cca)
27
vnitřní Ø mm
22,0
metrů na jednotku balení
10
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892381331
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

Spirálovitě ovinutá kovová trubice
Teplotní rozsah -50°C až +250°C
krátkodobé až +220°C
třída ochrany IP 40

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: studený pás podle DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, pozinkované
      • s opletem z ocelového drátu
      • se zahnutým profilem

Vlastnosti

      • vysoká pevnost v tahu a příčném tlaku
      • vysoce flexibilní

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: US, LI

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • konstrukce lodí a vozidel

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible