Spiral wound metallic tube SPR-AS 45 (25 m) Obj. č. 97030
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
97030
Item description
Spiral wound metallic tube SPR-AS 45 (25 m)
Outer Ø mm (approx.)
45
Weight kg (approx.)
0.62
Inner Ø mm
40.0
Metres per Packaging Unit
25
Cut-to-length service available
no
EAN / GTIN
4060892381263
Customs tariff number
83071000

Technická data

Spiral wound metallic tube
Temperature range -50°C to +250°C
short term up to +220°C
Protection class IP 40

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Cold strip acc. to DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, galvanized
      • with latched profile

Vlastnosti

      • high tensile and transverse pressure load rating
      • high flexible

Poznámky

      • Suitable connection glands: MTG-US, MTG-LI

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible