SPEAKER CABLE transparentní 2 x 4 mm²

SPEAKER CABLE transparentní 2 x 4 mm² Obj. č. 40184

Detaily položky

Obj. č.
40184
označení výrobku
SPEAKER CABLE transparentní 2 x 4 mm²
šířka kabelu mm
8.2
výška kabelu mm
4.3
Hmotnost Cu na km
76,8
Hmotnost kg/km (cca)
80,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892304910
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: viz datový list

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible