SPEAKER CABLE transparentní 2 x 0,75 mm²

SPEAKER CABLE transparentní 2 x 0,75 mm² Obj. č. 40181

Detaily položky

Obj. č.
40181
označení výrobku
SPEAKER CABLE transparentní 2 x 0,75 mm²
šířka kabelu mm
4.9
výška kabelu mm
2.2
Hmotnost Cu na km
14,4
Hmotnost kg/km (cca)
20,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892304880
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: viz datový list

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible