SPEAKER CABLE FLEX transparentní 2 x 6 mm²

SPEAKER CABLE FLEX transparentní 2 x 6 mm² Obj. č. 40188

Detaily položky

Obj. č.
40188
označení výrobku
SPEAKER CABLE FLEX transparentní 2 x 6 mm²
šířka kabelu mm
12.5
výška kabelu mm
6.1
Hmotnost Cu na km
115,2
Hmotnost kg/km (cca)
136,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892304958
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: transparentní

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible