SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 6 mm² Obj. č. 713569
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • UKCA certifikát
  • kabel pro fotovoltaické systémy
  • 1500 V DC

Detaily položky

Obj. č.
713569
označení výrobku
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 6 mm²
barva pláště
červená
AWG (cca)
10
vnější Ø mm (cca)
5,8 - 6,4
Hmotnost Cu na km
57,6
Hmotnost kg/km (cca)
80,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Dca, Eca
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892259067
číslo celního sazebníku
85446010

Technická data

zesíťovaný jednožilový kabel podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
Teplotní rozsah při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +120°C
Jmenovité napětí AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Zkušební napětí 6500 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: zesíťovaná speciální směs
      • x = bez ochranného vodiče
      • vnější plášť: zesíťovaná speciální směs
      • barva pláště: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám, voda
      • pro venkovní použití
      • přímé uložení do země
      • bezhalogenový

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolné proti UV podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
      • odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
      • voděodolný podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 dodatek E
      • Odpor stejnosměrného napětí izolace DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • TÜV Rheinland

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K je používán k zapojování solárních modulů. Vhodný pro přímé zakopání, doporučená pokládka do trubek. Nevhodný pro instalaci ve vodě. Maximální povolené DC napětí systému, v němž je kabel použit, nesmí překročit 1.8 kV. Kabel je vhodný k použití v systémech a zařízeních s ochrannou izolací (třída ochrany II).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible