SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 50 mm²
Obj. č. 11022078
- kabel pro fotovoltaické systémy
- 1500 V DC
Detaily položky SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 50 mm²
- Obj. č.
- 11022078
- označení výrobku
- SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 50 mm²
- barva pláště
- modrá
- AWG (cca)
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 13,2 - 14,0
- Hmotnost Cu na km
- 480,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 508,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Dca, Eca
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892526909
- číslo celního sazebníku
- 85446010
Technická data SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 50 mm²
zesíťovaný jednožilový kabel podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +120°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Zkušební napětí | 6500 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 50 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: zesíťovaná speciální směs
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- vnější plášť: zesíťovaná speciální směs
-
- barva pláště: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám, voda
-
- pro venkovní použití
-
- přímé uložení do země
-
- bezhalogenový
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolné proti UV podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
-
- voděodolný podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 dodatek E
-
- Odpor stejnosměrného napětí izolace DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- TÜV Rheinland
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K je používán k zapojování solárních modulů. Vhodný pro přímé zakopání, doporučená pokládka do trubek. Nevhodný pro instalaci ve vodě. Maximální povolené DC napětí systému, v němž je kabel použit, nesmí překročit 1.8 kV. Kabel je vhodný k použití v systémech a zařízeních s ochrannou izolací (třída ochrany II).