Polyoelfinové smršťovací hadice SK-M 228,6 Obj. č. 99678
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
99678
označení výrobku
Polyoelfinové smršťovací hadice SK-M 228,6
barva
černá
vnitřní Ø po smrštění mm
77,0
vnitřní Ø před smrštěním mm
228,6
tloušťka stěny mm
3,0
metrů na jednotku balení
1.22
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892397790
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

Polyoelfinové smršťovací hadice 3:1
Teplotní rozsah -55°C až +110°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyolefin
      • s vnitřním lepidlem

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • středně silná
      • velmi dobrá chemická odolnost

Poznámky

      • Lieferaufmachungen:
      • Stangen a 1,22 m

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí
      • dobrá ochrana proti nárazu a oděru

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible