Polyoelfinové smršťovací hadice SK-D 38,1
Obj. č. 905338
Detaily položky Polyoelfinové smršťovací hadice SK-D 38,1
- Obj. č.
- 905338
- označení výrobku
- Polyoelfinové smršťovací hadice SK-D 38,1
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 11,9
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 38,1
- tloušťka stěny mm
- 4,1
- metrů na jednotku balení
- 1.22
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892397950
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data Polyoelfinové smršťovací hadice SK-D 38,1
Polyoelfinové smršťovací hadice 3:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +110°C |
Detaily Polyoelfinové smršťovací hadice SK-D 38,1
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyolefin
-
- s vnitřním lepidlem
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- tlustostěnná
-
- velmi dobrá chemická odolnost
Poznámky
-
- Aprobace: zařazeno do UR až do velikosti 68,1 mm
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí
-
- pro ochranu kabelových průchodek a kabelových koncovek v nízkonapěťových aplikacích (600 V)
-
- dobrá ochrana proti nárazu a oděru