Single 602-RC-CY-O oranžová 1 x 16 mm²
Obj. č. 69634
- 600 V
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky Single 602-RC-CY-O oranžová 1 x 16 mm²
- Obj. č.
- 69634
- označení výrobku
- Single 602-RC-CY-O oranžová 1 x 16 mm²
- AWG (cca)
- 6
- vnější Ø mm (cca)
- 11,1
- Hmotnost Cu na km
- 190,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 300,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892173240
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data Single 602-RC-CY-O oranžová 1 x 16 mm²
PVC jednožilový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 3x Vnější Ø |
Detaily Single 602-RC-CY-O oranžová 1 x 16 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: speciální-PVC podle UL-Std. 1581
-
- značení žil: viz datový list
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-5 (typ směsi YM5), UL-Std. 1581
-
- barva pláště: oranžová (RAL 2003), podle DESINA
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Vysoce flexibilní speciální jednožilové stíněné kabely vlečných řetězů se používají pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním a volným pohybem bez tahového namáhání nebo nucených pohybů v suchých, vlhkých a mokrých místnostech. Tyto dvounormové kabely jsou primárně určené pro exportně orientované výrobce strojů a jejich flexibilní použití ve strojích, obráběcích strojích, robotické technice a pohyblivých automatizovaných strojních součástech. Tyto stíněné kabely jsou zvláště vhodné pro přenos bez rušení v aplikacích přístrojové a řídicí techniky (elektromagnetická kompatibilita). EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu. RC = Robotický kabel