SiHF UL/CSA černá 7 G 1 mm²
Obj. č. 23231
- silikonový kabel
- zvýšená tepelná odolnost
- pocínovaný drát
Detaily položky SiHF UL/CSA černá 7 G 1 mm²
- Obj. č.
- 23231
- označení výrobku
- SiHF UL/CSA černá 7 G 1 mm²
- AWG (cca)
- 18
- vnější Ø mm (cca)
- 11,1
- Hmotnost Cu na km
- 67,2
- Hmotnost kg/km (cca)
- 198,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892158414
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data SiHF UL/CSA černá 7 G 1 mm²
silikonový ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | VDE -60°C až +180°C UL (AWM) -50°C až +150°C |
Jmenovité napětí | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Průrazné napětí | 5000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily SiHF UL/CSA černá 7 G 1 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: silikon
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 žilový: barevné
- 6 - 41 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: silikon
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
-
- bezhalogenový
-
- vysoký bod vzplanutí
-
- po vystavení plameni zanechává izolační vrstvu SiO2
-
- téměř žádné změny dielektrické pevnosti a izolačního odporu při vyšších teplotách
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu
Použití
-
- Silikonový kabel s aprobací UL/CSA, vyvinutý pro exportně orientované výrobce strojů, zejména pro USA a Kanadu. Silikonové kabely neobsahují halogeny a jsou zvláště vhodné pro instalaci v elektrárnách, železárnách, ocelárnách a válcovnách, v soláriích, saunách, slévárnách, v leteckém průmyslu, stavbě lodí, v keramických, sklářských a cementářských továrnách, stejně tak ve vysoce výkonných svítidlech a topných zařízeních. Vzhledem k elastickým vlastnostem izolace žil je tento silikonový kabel ideálně vhodný jako flexibilní propojovací kabel.