SiHF UL/CSA černá 4 G 1 mm² Obj. č. 23228
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • silikonový kabel
  • zvýšená tepelná odolnost
  • pocínovaný drát

Detaily položky

Obj. č.
23228
označení výrobku
SiHF UL/CSA černá 4 G 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
9,4
Hmotnost Cu na km
38,4
Hmotnost kg/km (cca)
130,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892158384
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

silikonový ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah VDE -60°C až +180°C
UL (AWM) -50°C až +150°C
Jmenovité napětí VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Průrazné napětí 5000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: silikon
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 žilový: barevné
      • 6 - 41 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: silikon
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
      • bezhalogenový
      • vysoký bod vzplanutí
      • po vystavení plameni zanechává izolační vrstvu SiO2
      • téměř žádné změny dielektrické pevnosti a izolačního odporu při vyšších teplotách

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu

Použití

      • Silikonový kabel s aprobací UL/CSA, vyvinutý pro exportně orientované výrobce strojů, zejména pro USA a Kanadu. Silikonové kabely neobsahují halogeny a jsou zvláště vhodné pro instalaci v elektrárnách, železárnách, ocelárnách a válcovnách, v soláriích, saunách, slévárnách, v leteckém průmyslu, stavbě lodí, v keramických, sklářských a cementářských továrnách, stejně tak ve vysoce výkonných svítidlech a topných zařízeních. Vzhledem k elastickým vlastnostem izolace žil je tento silikonový kabel ideálně vhodný jako flexibilní propojovací kabel.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible