SiF béžová 1 x 70 mm² Obj. č. 451312
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • silikonová jednotlivá žíla
  • jemně laněné
  • pocínovaný drát
  • zvýšená tepelná odolnost

Detaily položky

Obj. č.
451312
označení výrobku
SiF béžová 1 x 70 mm²
barva žil
béžová
AWG (cca)
2/0
vnější Ø mm (cca)
13,8
Hmotnost Cu na km
672,0
Hmotnost kg/km (cca)
766,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892253430
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

silikonová jednotlivá žíla v souladu s DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +180°C
při pevném uložení -60°C až +180°C
povolená provozní teplota vodiče +180°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
Zkušební napětí 2000 V
Průrazné napětí 5000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné, 0,5 - 185 mm²: podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • struktura vlákna:
      • 0,25 mm²: cca 8 x 0,2 mm
      • izolace žil: silikon
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: ozónu, kyslík, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
      • bezhalogenový
      • vysoký bod vzplanutí

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu

Použití

      • Teplotně odolný silikonový jednožilový kabel pro použití v železárnách, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, cementárnách, sklářských a keramických továrnách, jakož i při stavbě letadel a lodí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible