SiF béžová 1 x 1,5 mm²
Obj. č. 23612
- silikonová jednotlivá žíla
- jemně laněné
- pocínovaný drát
- zvýšená tepelná odolnost
Detaily položky SiF béžová 1 x 1,5 mm²
- Obj. č.
- 23612
- označení výrobku
- SiF béžová 1 x 1,5 mm²
- barva žil
- béžová
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 2,8
- Hmotnost Cu na km
- 14,4
- Hmotnost kg/km (cca)
- 18,5
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892252136
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data SiF béžová 1 x 1,5 mm²
silikonová jednotlivá žíla v souladu s DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +180°C při pevném uložení -60°C až +180°C |
povolená provozní teplota vodiče | +180°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Průrazné napětí | 5000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 6x Vnější Ø |
Detaily SiF béžová 1 x 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné, 0,5 - 185 mm²: podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- struktura vlákna:
- 0,25 mm²: cca 8 x 0,2 mm
-
- izolace žil: silikon
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu, kyslík, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
-
- bezhalogenový
-
- vysoký bod vzplanutí
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu
Použití
-
- Teplotně odolný silikonový jednožilový kabel pro použití v železárnách, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, cementárnách, sklářských a keramických továrnách, jakož i při stavbě letadel a lodí.