připojovací konektor stínění RSK 401

připojovací konektor stínění RSK 401 Obj. č. 91283
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91283
označení výrobku
připojovací konektor stínění RSK 401
typ
RSK 401
barva
zelená
nástrojové vložky
D-401 K (5,13 - 5,86) / D-401 L (5,87 - 6,36) / D-401 M (6,37 - 7,00) / D-401 N (7,01 - 7,62)
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892427862
číslo celního sazebníku
85369095

Technická data

připojovací konektor stínění
Teplotní rozsah -40°C až +125°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď pocínované
      • izolace: polyesterový film

Poznámky

      • Vezměte prosím na vědomí:
      • Vložku nástroje vyberte podle Ø stínění, na které chcete nářadí použít.

Použití

      • Připojovací konektory stínění jsou nalisovány jako kabelové oko. Díky speciální technice krimpování nářadím ERG se konektor navine kolem stínění. Uvnitř konektoru je závěsný jazýček pro připojovací vodič a zdířka pro stínící kabel. Montážní nářadí ERG 740

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible