připojovací konektor stínění RSK 301

připojovací konektor stínění RSK 301 Obj. č. 91282
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91282
označení výrobku
připojovací konektor stínění RSK 301
typ
RSK 301
barva
žlutá
nástrojové vložky
D-301 G (3,66 - 4,13) / D-301 H (4,14 - 4,71) / D-301 J (4,72 - 5,12)
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892427855
číslo celního sazebníku
85369095

Technická data

připojovací konektor stínění
Teplotní rozsah -40°C až +125°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď pocínované
      • izolace: polyesterový film

Poznámky

      • Vezměte prosím na vědomí:
      • Vložku nástroje vyberte podle Ø stínění, na které chcete nářadí použít.

Použití

      • Připojovací konektory stínění jsou nalisovány jako kabelové oko. Díky speciální technice krimpování nářadím ERG se konektor navine kolem stínění. Uvnitř konektoru je závěsný jazýček pro připojovací vodič a zdířka pro stínící kabel. Montážní nářadí ERG 740

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible