připojovací konektor stínění RSK 201 Obj. č. 91281
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91281
označení výrobku
připojovací konektor stínění RSK 201
typ
RSK 201
barva
modrá
nástrojové vložky
D-201 C (2,29 - 2,55) / D-201 D (2,56 - 3,00) / D-201 E (3,01 - 3,34) / D-201 F (3,35 - 3,65)
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892427848
číslo celního sazebníku
85369095

Technická data

připojovací konektor stínění
Teplotní rozsah -40°C až +125°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď pocínované
      • izolace: polyesterový film

Poznámky

      • Vezměte prosím na vědomí:
      • Vložku nástroje vyberte podle Ø stínění, na které chcete nářadí použít.

Použití

      • Připojovací konektory stínění jsou nalisovány jako kabelové oko. Díky speciální technice krimpování nářadím ERG se konektor navine kolem stínění. Uvnitř konektoru je závěsný jazýček pro připojovací vodič a zdířka pro stínící kabel. Montážní nářadí ERG 740

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible