SH systémový držák NW 7 černá
Obj. č. 99270
Detaily položky SH systémový držák NW 7 černá
- Obj. č.
- 99270
- označení výrobku
- SH systémový držák NW 7 černá
- barva
- černá
- výška mm
- 18
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 7,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 20,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 100
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892381881
- šířka mm
- 39174000
Technická data SH systémový držák NW 7 černá
držák vlnité trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +105°C |
Detaily SH systémový držák NW 7 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Systémový držák pro ochranné hadice HELUcond. Univerzální systémový držák s opčními třmeny při extrémních zatíženích.
- Rychlá montáž díky možnosti upevnění jedním otvorem.
Ke stažení SH systémový držák NW 7 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem