SH systémový držák NW 17 šedá

SH systémový držák NW 17 šedá Obj. č. 94666
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
94666
označení výrobku
SH systémový držák NW 17 šedá
barva
šedá
výška mm
33
vhodné pro jmenovitou velikost
17,0
vhodné pro jmenovitou velikost
28,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892381829
šířka mm
39174000

Technická data

držák vlnité trubice
Teplotní rozsah -40°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Systémový držák pro ochranné hadice HELUcond. Univerzální systémový držák s opčními třmeny při extrémních zatíženích.
      • Rychlá montáž díky možnosti upevnění jedním otvorem.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible