SH systémový držák NW 12 šedá
Obj. č. 94665
Detaily položky SH systémový držák NW 12 šedá
- Obj. č.
- 94665
- označení výrobku
- SH systémový držák NW 12 šedá
- barva
- šedá
- výška mm
- 26
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 12,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 22,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 50
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892381812
- šířka mm
- 39174000
Technická data SH systémový držák NW 12 šedá
držák vlnité trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +105°C |
Detaily SH systémový držák NW 12 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Systémový držák pro ochranné hadice HELUcond. Univerzální systémový držák s opčními třmeny při extrémních zatíženích.
- Rychlá montáž díky možnosti upevnění jedním otvorem.
Ke stažení SH systémový držák NW 12 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem