SHV systémový držák s ochranou proti přetočení NW 48 / 50 černá
Obj. č. 920334
Detaily položky SHV systémový držák s ochranou proti přetočení NW 48 / 50 černá
- Obj. č.
- 920334
- označení výrobku
- SHV systémový držák s ochranou proti přetočení NW 48 / 50 černá
- barva
- černá
- výška mm
- 66
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 48,0 / 50,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 68,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 20
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892382062
- šířka mm
- 39174000
Technická data SHV systémový držák s ochranou proti přetočení NW 48 / 50 černá
držák vlnité trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +105°C |
Detaily SHV systémový držák s ochranou proti přetočení NW 48 / 50 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Systémový držák pro ochranné hadice HELUcond. Univerzální systémový držák s opčními třmeny při extrémních zatíženích.
- Rychlá montáž díky možnosti upevnění jedním otvorem.
Ke stažení SHV systémový držák s ochranou proti přetočení NW 48 / 50 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem