Výsledky pro ""

35259 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
MEGAFLEX® 500 šedá 8 G 0,5 mm² Obj. č. 13352 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
MEGAFLEX® 500-C šedá 4 x 1,5 mm² Obj. č. 11021528 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
montážní nástroj CT5 Obj. č. 904787 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-C-PUR šedá 5 G 4 mm² Obj. č. 22624 Kopírovat
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA černý 7 G 1 mm² Obj. č. 24431 Kopírovat
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA černý 4 G 1 mm² Obj. č. 24388 Kopírovat
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA černý 5 G 2,5 mm² Obj. č. 24402 Kopírovat
MULTISPEED® 500-PUR černá 4 G 0,75 mm² Obj. č. 24128 Kopírovat
MULTISPEED® 500-PUR černá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 24146 Kopírovat
MULTISPEED®-600-C-PUR-O černá 1 x 185 mm² Obj. č. 25292 Kopírovat
MULTISPEED®-600-PUR-O černá 1 x 240 mm² Obj. č. 25280 Kopírovat
Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 25.00 mm² Obj. č. 907818 Kopírovat
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32561 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32484 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32412 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32609 Kopírovat
NA2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32523 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32527 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 13.5 (CD 10.0 - 12.0 mm) Obj. č. 90533 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STS M20 x 1.5 (CD 12.0 - 14.0 mm²) Obj. č. 98102 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STS M25 x 1.5 (CD 17.0 - 19.0 mm²) Obj. č. 98103 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M16 x 1.5 SZ 18 Obj. č. 90090 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M50 x 1.5 SZ 57 Obj. č. 90096 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 21 / PG 16 Obj. č. 904399 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible