SD-XXL M90 x 2.0 (CD 68.0-77.0 mm) SZ 100, 95 TL 22 Obj. č. 905576
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905576
označení výrobku
SD-XXL M90 x 2.0 (CD 68.0-77.0 mm) SZ 100, 95 TL 22
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M90 x 2,0
Ø kabelu od / do mm
68,0 - 77,0
délka závitu mm
22,0
velikost klíče mm
100 / 95
kusů v balení
2
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892351440
číslo celního sazebníku
73072910

Technická data

niklem potažená mosazná kabelová vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
třída ochrany IP 68 - 5 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • BSP-varianta: Bez O-kroužku na připojovacím závitu. Těsnící vložka vyrobena z TPE.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • Pro obzvláště velké průměry kabelů. Provedení je podobné těsnícímu kroužku a zaručuje velké upínací rozsahy.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible