SD-XXL M75 x 2.0 (CD 56.0-64.0 mm) SZ 90 TL 16
Obj. č. 905571
Detaily položky SD-XXL M75 x 2.0 (CD 56.0-64.0 mm) SZ 90 TL 16
- Obj. č.
- 905571
- označení výrobku
- SD-XXL M75 x 2.0 (CD 56.0-64.0 mm) SZ 90 TL 16
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M75 x 2,0
- Ø kabelu od / do mm
- 56,0 - 64,0
- délka závitu mm
- 16,0
- velikost klíče mm
- 90
- kusů v balení
- 4
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892351396
- číslo celního sazebníku
- 73072910
Technická data SD-XXL M75 x 2.0 (CD 56.0-64.0 mm) SZ 90 TL 16
niklem potažená mosazná kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar |
Detaily SD-XXL M75 x 2.0 (CD 56.0-64.0 mm) SZ 90 TL 16
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- BSP-varianta: Bez O-kroužku na připojovacím závitu. Těsnící vložka vyrobena z TPE.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- Pro obzvláště velké průměry kabelů. Provedení je podobné těsnícímu kroužku a zaručuje velké upínací rozsahy.