HT Příchytka na DIN lištu pro systémový držák černá Obj. č. 99285
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
99285
označení výrobku
HT Příchytka na DIN lištu pro systémový držák černá
barva
černá
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
kusů v balení
4060892382246
lze objednat individuální množství
39174000

Technická data

systémový držák vlnité trubice
Teplotní rozsah -40°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 : V2 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Použití

      • Příslušenství k systémovému držáku SH/SHV.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible