SD cap for holder 48 / 50 black Obj. č. 99284
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
99284
Item description
SD cap for holder 48 / 50 black
Colour
black
Suitable for tube ND
48.0 / 50.0
Suitable for nominal size
20
Suitable for nominal size
no
Pieces per Packaging Unit
4060892382208
Individual quantities available
39174000

Technická data

Corrugated tube system holder
Temperature range -40°C to +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA) 6
      • Flammability acc. to UL 94 : V2 (V2)

Vlastnosti

      • halogen-free
      • resistant to: fuels, mineral oils, greases, weak bases, weak acids

Použití

      • Accessories for system holder SH/SHV

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible