SD kryt držáku systému 7.5 / 10 černá
Obj. č. 99278
Detaily položky SD kryt držáku systému 7.5 / 10 černá
- Obj. č.
- 99278
- označení výrobku
- SD kryt držáku systému 7.5 / 10 černá
- barva
- černá
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 7,5 / 10,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 100
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- kusů v balení
- 4060892382147
- lze objednat individuální množství
- 39174000
Technická data SD kryt držáku systému 7.5 / 10 černá
systémový držák vlnité trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +105°C |
Detaily SD kryt držáku systému 7.5 / 10 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 : V2 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Použití
-
- Příslušenství k systémovému držáku SH/SHV.
Ke stažení SD kryt držáku systému 7.5 / 10 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem