SD kryt držáku systému 21 / 23 šedá

SD kryt držáku systému 21 / 23 šedá Obj. č. 94674
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
94674
označení výrobku
SD kryt držáku systému 21 / 23 šedá
barva
šedá
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
21,0 / 23,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
kusů v balení
4060892382109
lze objednat individuální množství
39174000

Technická data

systémový držák vlnité trubice
Teplotní rozsah -40°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 : V2 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Použití

      • Příslušenství k systémovému držáku SH/SHV.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible