PVC smršťovací hadice SCH 31
Obj. č. 91309
Detaily položky PVC smršťovací hadice SCH 31
- Obj. č.
- 91309
- označení výrobku
- PVC smršťovací hadice SCH 31
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 20,0
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 31,0
- tloušťka stěny mm
- 1,0
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892394515
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data PVC smršťovací hadice SCH 31
PVC smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +90°C |
Detaily PVC smršťovací hadice SCH 31
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC) V0 podle UL 94
Vlastnosti
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- Pozor: Hadice neskladujte při teplotě vyšší než 18°C! V opačném případě se vlastnosti změní!
- Podélné smrštění cca 20-30%
- Barvy oranžová, žlutá, bílá, modrá, zelená, hnědá, červená na dotaz.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí