PVC smršťovací hadice SCH 2,5 Obj. č. 91300
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91300
označení výrobku
PVC smršťovací hadice SCH 2,5
barva
černá
vnitřní Ø po smrštění mm
1,2
vnitřní Ø před smrštěním mm
2,5
tloušťka stěny mm
0,45
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892394423
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

PVC smršťovací hadice 2:1
Teplotní rozsah -20°C až +90°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyvinylchlorid (PVC) V0 podle UL 94

Vlastnosti

      • bez silikonu

Poznámky

      • Pozor: Hadice neskladujte při teplotě vyšší než 18°C! V opačném případě se vlastnosti změní!
      • Podélné smrštění cca 20-30%
      • Barvy oranžová, žlutá, bílá, modrá, zelená, hnědá, červená na dotaz.

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible