Samolepicí popisovací kabelové štítky TM 50 Obj. č. 91146
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91146
označení výrobku
Samolepicí popisovací kabelové štítky TM 50
typ
TM 50
rozměr mm
25,00 x 50,00
popisovací pole mm
15,00 x 25,00
obsah knihy
90
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892413230
číslo celního sazebníku
39199080

Technická data

Samolepicí popisovací kabelové štítky
Teplotní rozsah -30°C až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
      • Lepidlo: akrylátové
      • obal: krabice

Vlastnosti

      • odolný proti: voda, alkohol, olejům, tuky, paliva, alifatická rozpouštědla, slabé kyseliny, soli, zásady
      • samolepící
      • samozhášecí

Použití

      • Samolepící popisovatelné značkovače kabelů v praktické podobě zápisníku.
      • 10 stran značkovačů na silikonem opatřené nosné kartě.
      • Aplikace v oblastech instalace, oprav a údržby.
      • Rozměry zápisníku: 15 x 8 cm

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible