ochranná hadice S-PU 17,0 modrá
Obj. č. 90466
Detaily položky ochranná hadice S-PU 17,0 modrá
- Obj. č.
- 90466
- označení výrobku
- ochranná hadice S-PU 17,0 modrá
- vnější Ø mm (cca)
- 17
- barva
- modrá
- váha kg (cca)
- 0,116
- vnitřní Ø mm
- 13,0
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892380495
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data ochranná hadice S-PU 17,0 modrá
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C krátkodobé až +120°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily ochranná hadice S-PU 17,0 modrá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyurethan (PUR)
-
- materiál vnějšího pláště: Polyurethan (PUR)
-
- integrovaný drát z pružinové oceli
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: olejům, benzín, mikroby, odolný vůči povětrnostním vlivům
-
- převážně odolný vůči: kyseliny, zásady
-
- extrémně flexibilní, roztažitelný a stlačitelný
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: USK, LKI, US a LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení ochranná hadice S-PU 17,0 modrá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem