Ocelová montážní konzole BW M50 x 1.5
Obj. č. 93725
Detaily položky Ocelová montážní konzole BW M50 x 1.5
- Obj. č.
- 93725
- označení výrobku
- Ocelová montážní konzole BW M50 x 1.5
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M50 x 1,5
- délka mm
- 20,0
- vzdálenost mezi vrty mm
- 80
- Vrt mm
- 4,5
- šířka mm
- 90,0
- vnitřní Ø mm
- 51,0
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892378478
- číslo celního sazebníku
- 73269098
Technická data Ocelová montážní konzole BW M50 x 1.5
Ocelová montážní konzole |
Detaily Ocelová montážní konzole BW M50 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel žlutá chromovaná
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- d - vnitřní průměr
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- dbh - vzdálenost mezi otvory (střed/střed)
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče