Ocelová montážní konzole BW M32 x 1.5 Obj. č. 93723
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93723
označení výrobku
Ocelová montážní konzole BW M32 x 1.5
typ závitu
metrický
velikost
M32 x 1,5
délka mm
20,0
vzdálenost mezi vrty mm
60
Vrt mm
4,5
šířka mm
70,0
vnitřní Ø mm
33,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892378454
číslo celního sazebníku
73269098

Technická data

Ocelová montážní konzole

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel žlutá chromovaná

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • d - vnitřní průměr
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • dbh - vzdálenost mezi otvory (střed/střed)

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible