Ocelová montážní konzole BW PG 16 Obj. č. 93715
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93715
označení výrobku
Ocelová montážní konzole BW PG 16
typ závitu
PG
velikost
PG 16
délka mm
20,0
vzdálenost mezi vrty mm
40
Vrt mm
4,5
šířka mm
50,0
vnitřní Ø mm
23,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892378379
číslo celního sazebníku
73269098

Technická data

Ocelová montážní konzole

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel žlutá chromovaná

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • d - vnitřní průměr
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • dbh - vzdálenost mezi otvory (střed/střed)

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible