RE-PA šedá M50 x 1.50 / M25 x 1.50
Obj. č. 97843
Detaily položky RE-PA šedá M50 x 1.50 / M25 x 1.50
- Obj. č.
- 97843
- označení výrobku
- RE-PA šedá M50 x 1.50 / M25 x 1.50
- typ závitu
- metrický
- vnitřní velikost
- M25 x 1.50
- vnější velikost
- M50 x 1.50
- barva
- šedá (RAL 7035)
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892373145
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data RE-PA šedá M50 x 1.50 / M25 x 1.50
PA redukce | |
Teplotní rozsah | -30°C až +100°C |
Detaily RE-PA šedá M50 x 1.50 / M25 x 1.50
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- V černé barvě na dotaz.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení RE-PA šedá M50 x 1.50 / M25 x 1.50
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem