RE-PA grey M40 x 1.50 / M16 x 1.50 Obj. č. 97838
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
97838
Item description
RE-PA grey M40 x 1.50 / M16 x 1.50
Thread type
metric
Size inside
M16 x 1.50
Size outside
M40 x 1.50
Colour
grey (RAL 7035)
Pieces per Packaging Unit
25
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892373091
Customs tariff number
39269097

Technická data

PA reducer
Temperature range -30°C to +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free

Poznámky

      • Black on request.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Použití

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible