RE-PA šedá M20 x 1.50 / M16 x 1.50

RE-PA šedá M20 x 1.50 / M16 x 1.50 Obj. č. 97830
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
97830
označení výrobku
RE-PA šedá M20 x 1.50 / M16 x 1.50
typ závitu
metrický
vnitřní velikost
M16 x 1.50
vnější velikost
M20 x 1.50
barva
šedá (RAL 7035)
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892373015
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA redukce
Teplotní rozsah -30°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu

Poznámky

      • V černé barvě na dotaz.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible